Navegar a
Husillo a Bolas Generación II: alta velocidad, bajo nivel de ruido

En respuesta a la creciente demanda de maquinaria más silenciosa para talleres mecánicos y fábricas, NSK ha desarrollado la Generación I de Husillos a Bolas de Alta Velocidad y Bajo Ruido, los cuales ofrecen reducción de ruido de al menos 6dBA en comparación con los husillos a bolas convencionales debido al sistema avanzado de recirculación.
En la nueva generación de Husillos – Generación II, se ha reducido el ruido de rodadura y se ha aumentado la velocidad al menos un 40%.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
Características del producto
- Diseño optimizado del camino de rodadura
Beneficios
- Reduce la resonancia de la máquina causada por el ruido del husillo de bolas
Compartir