Navegar a
Rodamientos para Soportes de Husillos a Bolas - Serie BSF/BSN

Las Máquinas Herramienta modernas requieren husillos a bolas que puedan posicionar con precisión una pieza o componente de forma rápida y eficiente. La serie BSF/BSN de rodamientos para soportes de husillos a bolas han sido diseñados específicamente para satisfacer este tipo de demandas técnicas.
Descripción de la Condición
- Ajuste
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Máquina Herramienta
- Impresión
- Madera
Características del producto
- Ángulo de contacto de 60º
- Double Hilera de Bolas
- Sellado de labio de baja fricción
- Rodamiento engrasado
- Acceso de lubricación
- Agujeros de ensamblaje (sólo en la serie BSF) para montaje directo
- Ranura de extracción (sólo en la serie BSF) para desensamblar el rodamiento de la máquina
- La serie BSF incorpora protectores para evitar la entrada de elementos contaminantes
- Ángulo de contacto de 60º
- Double Hilera de Bolas
- Sellado de labio de baja fricción
- Rodamiento engrasado
- Acceso de lubricación
- Agujeros de ensamblaje (sólo en la serie BSF) para montaje directo
- Ranura de extracción (sólo en la serie BSF) para desensamblar el rodamiento de la máquina
Beneficios
- Alta capacidad de carga axial
- Soporta cargas axiales en ambas direcciones
- Sellado de baja fricción y baja generación de calor
- Engrasados de por vida
- Posibilidad de relubricación
- Fácil instalación
- Precarga a través de la tuerca de apriete
- Alta capacidad de carga axial
- Soporta cargas axiales en ambas direcciones
- Sellado de baja fricción y baja generación de calor
- Engrasados de por vida
- Posibilidad de relubricación
- Fácil instalación
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
BS | Serie (Soporte en Husillos de Bolas) |
F | F: Con Brida , N: Sin Brida (alojamiento) |
30 | Diámetro Interior |
80 | Diámetro Exterior |
DDU | Tipo Sellado |
H | Precarga |
P2B | ISO Clase 2 |
DT | Sin símbolo: rodamiento simple; DT: rodamientos emparejados |
Compartir