Navegar a
Rodamientos para Soportes de Husillos de Bolas en aplicaciones con Cargas Elevadas - Serie NSK TAC-03

La serie NSK TAC-03 ha sido desarrollada para soportar husillos de bolas trabajando bajo altas cargas. La nueva serie permite al usuario mantener una alta capacidad de rendimiento con un menor diámetro en el final del eje roscado. Esto le permitirá tener una presión de contacto puntual razonable en el anillo interior del rodamiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Automoción
- Máquina Herramienta
- Maquinaria de Moldeo por Inyección
Características del producto
- Diámetro interior reducido
- Presión de contacto puntual razonable en el anillo interior
- No es necesario crear un gran apoyo en el eje del husillo
- Diámetro interior reducido
- Presión de contacto puntual razonable en el anillo interior
Beneficios
- Alta capacidad de carga en un diseño reducido
- Vida útil 5 veces mayor que en el producto estándar
- Fácil manejo
- Diseño óptimo para par reducido
- Sin costes adicionales por ejes más grandes
- Alta capacidad de carga en un diseño reducido
- Vida útil 5 veces mayor que en el producto estándar
- Fácil manejo
- Diseño óptimo para par reducido
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
60 | Diámetro del Anillo Interno |
TAC | Tipo de Rodamiento |
03 | Serie |
D | Diseño Interno |
T85 | Símbolo de la Jaula |
SU | Símbolo de la Disposición |
M | Símbolo de Precarga |
PN5D | Símbolo de la Precisión |
Compartir