Navegar a
Husillos a Bolas - Serie HTF

La serie de husillos a bolas HTF de alta velocidad y alta carga ofrecen varios tipos de husillos:
Serie HTF-SRC para altas velocidades y cargas.
Serie HTF-SRD para pasos largos y todavía mayor velocidad.
Serie HTF-SER para husillos de grandes dimensiones para husillos de diámetro 140mm o más.
Serie HTF-SRM para cargas extremas y altas temperaturas.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
Industrias
- Maquinaria de Moldeo por Inyección
Características del producto
- Capacidad de carga super alta
- Alta velocidad
- Bajo par
- Diseño compacto
- Opciones:
- Serie HTF-S con acero de alta resistencia
- Serie A1- con sellado de alto rendimiento
- Tecnología Long life
Beneficios
- Máxima capacidad de carga permisible
- Vida máxima gracias a la óptima distribución de las bolas
Compartir