Navegar a
Husillos a Bolas - Serie Compact FA

La serie Compact-FA representa la próxima generación de husillos a bolas estándar disponibles en stock, basados en la serie de bajo ruido y alta velocidad BSS. La serie Compact-FA ofrece movimiento silencioso y alta velocidad de funcionamiento. Los extremos del eje están mecanizados para acoplar los soportes NSK.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Diseño compacto (el diámetro exterior de la tuerca es hasta un 30% más pequeño que un husillo convencional NSK)
- Bajo ruido
- Alta velocidad
- El innovador sello de contacto minimiza la pérdida de grasa y ayuda a mantener un ambiente de trabajo limpio
- Se pueden acoplar los soportes NSK, reduciendo la altura
Beneficios
- Reducción de 6 dB del nivel de ruido, casi la mitad de esta reducción la percibe el oido humano
- Aumento de 1.6x la velocidad permisible de rotación respecto a un husillo convencional
- Entrega inmediata, producto estándar
Compartir