Navegar a
Husillos a Bolas - Serie HMS

Los husillos a bolas de la serie HMS amplían la gama de husillos de alta velocidad y baja rumorosidad de NSK, manteniendo la precisión y mejorando la eficiencia del mecanizado gracias a su mayor velocidad. Esta serie es apropiada para máquinas herramienta de alta precisión y de tamaño medio.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Alta velocidad / incremento del valor (dn) a 160.000 gracias al nuevo sistema de recirculación de bolas (SRC) con recogida tangencial de las bolas
- Alta rigidez / precisión:
- Precarga por offset
- Paso corto
- Multi circuito ≥ 4 - Reducción de la rumorosidad en 5 dB(A) y reducción de la vibración entre un 30-50%
Beneficios
- Alta velocidad
- Alta precisión
- Alta rigidez
- Baja rumorosidad
- Bajas vibraciones
Compartir