Navegar a
Husillos a Bolas con Tuerca Refrigerada

La tuerca refrigerada simplifica la refrigeración del husillo para hacer Máquinas Herramienta más rápidas y precisas. Con ellas se consigue una capacidad de refrigeración igual o mayor a la de los husillos con sistema de refrigeración por eje hueco sin necesidad de sellados ni juntas. Las dimensiones son idénticas a las tuercas HMD con lo que la tuerca refrigerada se puede ensamblar sin necesidad de modificar el diseño.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Madera
- Maquinaria de Moldeo por Inyección
Características del producto
- Alta capacidad de refrigeración, igual o mayor a los husillos con sistema de refrigeración de eje hueco
- Diseño interno innovador: la refrigeración de la tuerca no afecta a la precarga
- Instalación simplificada: tan sólo requiere acoplar los conductos a los acoplamientos de la brida, evitando el uso de sellados y juntas
Beneficios
- Bajo coste, diseño compacto y sistema de refrigeración simple
- Mejor que el sistema de refrigeración por eje hueco
- Controlar la temperatura a altas velocidades es básico para la Máquina Herramienta, que requieren precisión de micras
- Refrigeración efectiva del husillo, evitando la propagación del calor a la mesa
- La tuerca refrigerada se puede ensamblar en diseños existentes de tuerca HMD sin necesidad de modificar el diseño
Para conocer otros diseños de tuerca, por favor, contacte con el Dept. Técnico de NSK
Compartir