Navegar a
Husillos Laminados de Precisión - Serie LPR/PR

Los Husillos Laminados de Precisión NSK se han vuelto muy populares para numerosas aplicaciones debido a su fiabilidad y bajo coste.
La serie LPR/PR puede venir con o sin la unidad de lubricación K1 de NSK. La serie LPR/PR está disponible en diversas combinaciones de diámetros y paso cortos, medios y largos.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Embalaje
- Madera
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Valor D·n hasta 200,000
- Diseño de tuerca compacta (estándar DIN)
- Precargado, cuatro puntos de contacto y sin juego axial
- Unidad de lubricación NSK K1 para largos períodos de funcionamiento sin mantenimiento
- Excelente sellado gracias al sello de contacto
Beneficios
- El mayor valor D·n
- Sin mantenimiento
- Sin juego axial
- Excelente sellado
- Máxima suavidad de movimiento a baja y a alta velocidad
Compartir