Navegar a
Rodamientos para Servomotores con Grasa EA7

Los rodamientos NSK resistentes al desgaste superficial para servomotores son ensamblados en equipos de alta precisión y de gran importancia. Estos rodamientos son lubricados con grasa EA7 que permiten incrementar la vida operativa de los rodamientos reduciendo el desgaste interno debido a las microvibraciones.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Precisión
- Vibración
Industrias
- Automoción
- Electrodomésticos
- Motores Eléctricos
- Manipulatión de Materiales
Características del producto
- · Excelente estabilidad a la oxidación y a la estabilidad térmica
· Excelente prevención a la oxidación
· Excelente funcionamiento a baja temperatura
· Bajo ruido
· Consistencia Grado NLGI 3
· No afecta químicamente a los plásticos y gomas auxiliares
Beneficios
- · Propiedades de lubricación 1.5 veces superior en operación a alta temperatura
· Reducción de la corrosión superficial
· Bajo par y mínima pérdida de energía en los arranques
· Funcionamiento del servomotor más silencioso y con menos vibraciones
· Excelente protección a la corrosión del rodamiento en condiciones de humedad
Compartir