Navegar a
Rodamientos BNEQARTET

NSK ha desarrollado los rodamientos BNEQARTET de altas prestaciones para lavadoras de carga frontal. Los rodamientos BNEQARTET alcanzan el doble de vida a fatiga frente a los rodamientos estándar utilizados en los soportes de los tambores de las lavadoras de carga frontal, proporcionando así mayor vida operativa en una gran diversidad de condiciones de uso.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Electrodomésticos
- Motores Eléctricos
Características del producto
- Acero de alta aleación
- Control especial de la calidad del acero
- Disponible para todos los tipos de Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda
Beneficios
- Doble de vida a fatiga en comparación con el producto estándard
- Supresión de las descamaciones superficiales debidas a la concentración de tensiones originadas a partir de las indentaciones causadas por partículas contaminantes
- Supresión de los fallos prematuros causados por el conocido White
- Supresión de la descamación en entornos de alta temperatura
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Tipo y Serie del rodamiento |
05 | Anchura del rodamiento |
-N-B5 | BNEQARTET |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
C3 | Juego radial interno |
E | Bajo nivel de rumorosidad |
EA5S | Tipo de grasa y llenado estandar |
Compartir