Navegar a
Rodamientos de Bolas de 4 Puntos de Contacto (Series QJ)
Los rodamientos de bolas de 4 puntos de contacto han sido especialmente diseñados para los compresores de tornillo sin lubricación por aceite. Gracias a la alta resistencia de la jaula de bronce guiada por el anillo exterior y una mayor precisión de funcionamiento, estos rodamientos pueden alcanzar velocidades extremadamente altas. El ángulo de contacto de 35 grados eleva la vida del rodamiento, y minimiza los costes de mantenimiento y de paradas de producción.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Diseño interno especial
- Alta capacidad de carga axial (ángulo de contacto de 35º)
- Mayor velocidad
- Jaula de bronce guiada por el anillo exterior de alta resistencia
- Alta precisión dimensional y de rodadura (P6)
- Juego axial reducido
Beneficios
- Mayor vida de funcionamiento
- Alta velocidad
- Reducción de la generación de calor, vibración y rumorosidad
QJ
206
MA
C2L
P6
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
QJ | 4 Puntos de Contacto |
206 | Número ISO de rodamiento |
MA | Jaula de bronce guiada por el anillo exterior |
C2L | Rango de juego axial inferior a C2 |
P6 | Precisión |
Compartir