Navegar a
Rodamientos Anti-Desgaste Creep-Free

Los rodamientos NSK Creep-Free no permiten el desgaste del anillo exterior siendo indispensables en un amplio rango de equipos, particularmente en los motores eléctricos. La acción de la tórica de goma en el anillo exterior previene el desgaste superficial operando bajo cargas rotativas. Este producto facilita el ensamblaje y la posibilidad de reutilizar el alojamiento.
Descripción de la Condición
- Ajuste
- Alta Carga
Industrias
- Electrodomésticos
- Motores Eléctricos
- Bombas y compresores
- Petroquímica
- Herramientas Eléctricas
Características del producto
- Tórica de goma en anillo exterior
- Compatible con Aceite Ester
- Tamaños de rodamientos estándar
- Para ensamblar en alojamientos con ajuste holgado
- Temperatura de funcionamiento entre –30ºC y 120°C
Beneficios
- Previene el desgaste superficial
- Alojamientos reutilizables – no es necesario volver a mecanizar
- Facilidad de ensamblaje y de reparación
- Reducción de costes
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6203 | Número Básico |
CX | Rodamientos Antidesgaste con Anillo Exterior |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
C3 | Juego Radial Interno |
NS7S | Número Básico |
Compartir