Navegar a
Rodamiento de Rodillos Cilíndricos de Alta Capacidad de Carga para Reductoras de gran tamaño

NSK ha desarrollado un rodamiento de rodillos cilíndricos de alta capacidad de carga para reductoras de gran tamaño utilizadas en generadores de energía eólica o maquinaria para la minería. Estos rodamientos alcanzan una mayor vida útil en condiciones severas gracias a un incremento de la capacidad de carga respecto al rodamiento convencional.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Carga
Industrias
- Generación de Energía
- Industria de la Minería
- Transmisión Industrial
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- Incremento del número de rodillos
- Jaula de Bronce
- Diseño optimizado a partir del análisis de elementos finitos
- Intercambiable con el rodamiento estándar
- Posibilidad de combinar con otras características: material STF, tratamiento “Black Oxide”
Beneficios
- Incremento de la vida útil
- Incremento de la capacidad de carga
- Reducción de las tensiones gracias al diseño optimizado de la jaula
NU3
08
E
T7
C3
U537
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU3 | Rodamiento |
08 | Diámetro interno |
E | Diseño interno |
T7 | Jaula |
C3 | Juego radial interno |
U537 | NSKHPS |
Compartir