Navegar a
Soportes para Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Cuello de Cilindro

Los soportes de NSK para rodamientos de rodillos cilíndricos de cuello de cilindro para los puntos intermedios de los rodillos en las máquinas de colada continua.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
- Desalineación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Configuración especial de sellado con un labio principal y un labio auxiliar
- Rodillos cilíndricos hasta un 30% mas largos
- Nuevo diseño de anillo laberíntico
- Incremento de la capacidad de carga
Beneficios
- Compensación del desalineamiento
- Vida de servicio duplicada debido al incremento de la capacidad de carga
- Sellados reforzados que previenen fugas de grasa
- Prevención de agua y la entrada de partículas de óxido de hierro en el interior del rodamiento
- Comportamiento de la lubricación aire-aceite mejorada
- Diseño especial de anillo laberíntico con una estructura de sellado de no contacto
- Se mantienen la presión en el interior de la cuña y la retención del aceite inicial
100
RCPH
PHR
181
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
100 | Diámetro del Anillo Interior |
RCPH | Tipo de Rodamiento |
PHR | Alojamiento |
181 | Número Básico |
Compartir