Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Jaula de Latón Guiada por el Anillo Exterior

Este rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera ha sido diseñado pensando en las duras condiciones de trabajo que se dan en los compresores de tornillo sin aceite. Gracias a su altamente resistente jaula de latón guiada por el anillo exterior y su precisión mejorada, es capaz de alcanzar velocidades extremadamente altas asegurando así una gran durabilidad y ayudando a minimizar los costes de inactividad y mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Diseño interno especial
- Altos índices de carga
- Velocidad límite aumentada
- Jaula de latón guiada por el anillo exterior
- Alta precisión dimensional y de funcionamiento (P6, P5)
Beneficios
- Larga durabilidad
- Capacidad de alta velocidad
- Generación de calor, vibración y rumorosidad disminuidas
NU
308
E
MM
C3
P6
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU | Tipo de Rodamiento |
308 | Número de rodamiento ISO |
E | Diseño de alta capacidad |
MM | Jaula de bronce guiada por el anillo exterior |
C3 | Juego radial interno |
P6 | Precisión |
Compartir