Navegar a
Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellado

Los Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellados de NSK para Roldanas ofrecen sellados de alto rendimiento, un recubrimiento de fosfato de alta resistencia a la corrosión y, al reducir el número de componentes que acompañan al rodamiento, una mejora de costes.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Industria de la Minería
Características del producto
- Mejora de los sellados de contacto
- Alta capacidad de carga
- Alta resistencia a la corrosión del recubrimiento de fosfato
- Mejora de la re-lubricación por grasa
- Agujeros de lubricación en el anillo interior y exterior
- Rodamientos pre-lubricados con grasa de Litio
- Pueden ser ajustados con anillos de fijación DIN 471
Beneficios
- El sellado de contacto previene el ingreso de partículas contaminantes y agua
- Incremento de la capacidad de carga axial y radial
- Agujeros de re-lubricación para facilitar el mantenimiento y relleno de la grasa
- Puede ser usado en ambientes exteriores debido al recubrimiento
- El anillo de fijación DIN 471 puede ser ajustado al anillo externo
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
RS-50xx | Número Básico |
DS | Sellado |
E7 | Ranura de Lubricació en Superficies Externas |
NA | Cumplimiento de la Normativa DIN 471 |
S5 | Tratamiento superficial de fosfato |
C3 | Juego radial interno |
Compartir