Navegar a
Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos

Los Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos de NSK para aplicaciones de tornos de alta rigidez, son los primeros rodamientos de Súper Precisión en estar disponibles con jaula de resina L-PPS, proporcionando una gran precisión y elevada rigidez hasta en las aplicaciones de Alta Velocidad.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Automoción
- Máquina Herramienta
Características del producto
- · Jaula(TB) guiada por los rodillos de resina PPS de gran resistencia
· Ranura de lubricación estándar en pista exterior
Beneficios
- · Jaula TB (PPS) resistente a temperaturas de hasta 220ºC
· Jaula TB (PPS) de gran resistencia frente a gran número de soluciones, ácidas, alcalinas u orgánicas
· Jaula TB (PPS) genera menos temperatura que las jaulas convencionales y de bronce
· Mayor resistencia a la flexión , module elástico y de fatiga en comparación con las jaulas convencionales
· Se disminuye el desgaste inicial
· Incremento de la vida de la grasa en la jaulas TB (PPS) de hasta 8 veces mayor que la vida en jaulas convencionales y de bronce
· Menor rumorosidad incluso en condiciones de poca lubricación
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NN | Tipo de Rodamiento |
30 | Serie Dimensional |
17 | Código del anillo interno |
Diseño Interno | |
TB | Jaula |
KR | Anillo interno cónico |
E44 | Agujeros de lubricación |
CC0 | Juego radial |
P4 | Precisión |
Compartir