Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos -Serie EM

La serie de rodamientos de rodillos cilíndricos EM de NSK se caracterizan por elevadas capacidades de carga y funcionamiento silencioso con una jaula de bronce mecanizado de una pieza para todo tipo de aplicaciones industriales.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Manipulatión de Materiales
- Papeleras
- Petroquímica
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
- Industria de turbinas eólicas
- Cementera
Características del producto
- Diseño interno que proporciona extra capacidad de carga
- Jaula de bronce mecanizado de alta dureza y resistencia al agua
- Agujeros de la jaula con perfiles especiales que ofrecen un guiado preciso
- Pulido de los rincones de los agujeros de la jaula que libera las concentraciones de estrés en la misma
- Los rodillos especiales de mayor diámetro reducen la generación de cargas en los bordes
- Dimensiones normalizadas ISO
Beneficios
- Durabilidad superior al doble de un rodamiento estándar
- La mayor dureza de la jaula ofrece un buen comportamiento frente a entornos con vibración
- Mejora del acceso de lubricación de grasa y aceite en los agujeros de la jaula
- Bajo nivel de humorosidad
- Capacidad de carga un 30% superior a un rodamiento estándar
NU3
08
E
W
C3
U537
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU3 | Rodamiento |
08 | Diámetro interno |
E | Diseño interno |
W | Jaula |
C3 | Juego radial interno |
U537 | NSKHPS |
Compartir