Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EMM-VS

La serie EMM-VS de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de NSK para Aplicaciones Vibratorias como cribas, poseen una Extra-Capacidad de Carga gracias a una innovadora jaula mecanizada de bronce guiada por anillo exterior que permite un mejor guiado de los rodillos frente a cargas elevadas por impactos y desalineamientos.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Vibración
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Industria de la Minería
- Servicios
Características del producto
- Jaula de bronce mecanizada de alta rigidez y resistencia al desgaste
- Una jaula de una única pieza permite una mayor resistencia frente a esfuerzos vibratorios
- Diseño de jaula que permite un mejor guiado de los rodillos
- Reducción de concentración de tensiones por la ausencia de ángulos rectos en la jaula
- Dimensiones según Normativa ISO
Beneficios
- Alta rigidez mediante una jaula más resistente
- Óptimo comportamiento de la grasa y flujo de aceite mediante la nueva geometría de la jaula
- Disminución de la rumorosidad por el diseño del acceso de la lubricación
- Aumento de la capacidad de carga en un 30% con respecto a los rodamientos estándar
- Incremento del 100% de la Vida del rodamiento
NU3
08
E
W
C3
U537
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU3 | Rodamiento |
08 | Diámetro interno |
E | Diseño interno |
W | Jaula |
C3 | Juego radial interno |
U537 | NSKHPS |
Compartir