Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EW

La Serie de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos EW de NSK permite una mayor capacidad mediante una jaula de acero de alto rendimiento. Los Rodamientos EW son totalmente intercambiables con los rodamientos de Extra-Capacidad de Carga según Normativa ISO y recomendados para un amplio rango de aplicaciones industriales.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Agrícola
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Manipulatión de Materiales
- Papeleras
- Petroquímica
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Industria de turbinas eólicas
- Cementera
Características del producto
- Jaula que permite una alta resistencia al desgaste
- Mejora del Sistema de Guiado de los rodillos
- Aumento de la resistencia de la jaula entre 1.5 - 2 veces
- Disminución de los niveles de rumorosidad mediante la simetría de la jaula
- Control del Contorno de los Rodillos
Beneficios
- Incremento en torno a un 30% de la Capacidad de Carga
- Incremento de la vida del rodamiento hasta dos veces
- Jaula de mayor resistencia
- Incremento de la velocidad límite entre un 10 y un 25% que los rodamientos estándar
- Reducción de los niveles de Rumorosidad (3 - 7dB) y Vibración entre un 30 y un 40%
NU3
08
E
W
C3
U537
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU3 | Rodamiento |
08 | Diámetro interno |
E | Diseño interno |
W | Jaula |
C3 | Juego radial interno |
U537 | NSKHPS |
Compartir