Navegar a
Rodamiento de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada

Los rodamientos de NSK de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada han sido diseñados para prevenir la rotura de los rodillos bajo la aplicación de cargas extremas de laminación.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- · Jaula reforzada con rodillos sólidos
· Alta capacidad de carga
· Alta precisión de rotación
· Disponibilidad con aceros especiales de NSK STF o WTF
Beneficios
- · La jaula reforzada previene la rotura de los rodillos, lo que puede evitar paradas imprevistas en la línea de laminación.
· Mejor comportamiento en condiciones extremas de funcionamiento
Compartir