Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos – Serie NUB

Con el objetivo de alcanzar los requerimientos de las plantas de producción de acero y las líneas de colada continua, NSK ha desarrollado una nueva serie de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos. Esta nueva serie NUB de NSK permite reducir los costes de mantenimiento de los rodillos de las coladas continuas.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Incremento de la Vida
- Reduce diferenciales internos por la fricción de deslizamiento
- Absorbe la flexión de los rodillos
- Suave posicionamiento de la dilatación de rodillos
- Fácil montaje mediante diseño no separable con arandelas de fijación en anillo interior
Beneficios
- Tres veces mayor vida de fatiga
- Mejora la productividad y fiabilidad
- Reduce costes de mantenimiento
120
NUB
40
V
C4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
120 | Diámetro del orificio |
NUB | Tipo de orificio |
40 | Serie de dimensiones ISO |
V | Complemento completo |
C4 | Juego interno radial |
Compartir