Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Altas Prestaciones - Serie ROBUST

La serie ROBUST de Rodamientos de una hilera de Rodillos Cilíndricos de Altas Prestaciones para Centros de Mecanizado en funcionamiento a ultra velocidad y con mínimo incremento de la Temperatura.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Máquina Herramienta
- Automatización
- Automoción
Características del producto
- · Nuevo Material SHX resistente a altas temperaturas para alta velocidad
· Tres ejecuciones distintas:
RS: Anillos y rodillos de Acero estándar
RX: Anillos y rodillos de Acero SHX
RXH: Anillos de Acero SHX y Rodillos Cerámicos· Jaula de PEEK(TP) guiada por la pista exterior
Beneficios
- Comportamiento a Ultra Velocidad: el doble que el de los rodamientos de rodillos estándar
- El acero SHX ofrece una solución efectiva para altas velocidades
- NSK ofrece rodillos SHX como alternativa a los rodillos cerámicos
- Especialmente indicado para el lado posterior en husillos principales de alta velocidad, permite un desplazamiento axial térmico del eje perfecto
- Baja generación de calor - Mayor vida del lubricante
- El incremento de la temperatura en pista exterior es 30% inferior que los rodamientos de rodillos estándar
- Incremento de la vida debido al material especial SHX - (más de 4 veces)
- La jaula de resina de PEEK proporciona un movimiento más estable de los rodillos a alta velocidad
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
N | Tipo de Rodamiento |
10 | Símbolo Dimensional del Rodamiento |
12 | Código del Anillo Interior |
RX | Tipo de Material |
TP | Jaula |
KR | Conicidad del Anillo Interno |
CC0 | Juego Radial |
P4 | Precisión |
Compartir