Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilndricos – Robustride

Los rodamientos de rodillos cilíndricos Robustride fueron desarrollados para los cabezales de máquina herramienta de alta velocidad. Entre otras características, disponen de una jaula que permite una distribución más uniforme del lubricante, lo que incrementa la fiabilidad, particularmente bajo condiciones de alta carga.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
- Baja Fricción
- Lubricación
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Guiado optimizado de los elementos rodantes mediante la jaula, permiten tolerancias de juego radial más elevadas
Beneficios
- Mejor distribución del lubricante en el rodamiento permite una menor y más uniforme generación de calor
- Montaje más sencillo gracias a mayores tolerancias de juego radial
- Reducción del desgaste del rodamiento
Compartir