Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Autoalineantes

Rodamientos NSK de Rodillos Cilíndricos con Anillos Auto-Alineantes para Extremos Libres de Equipos de Colada Continua en Siderúrgicas. Un rodamiento hecho a medida, altamente funcional.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Desalineación
Industrias
- Petróleo y Gas
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Anillos de alineamiento
- Tipo de jaula de maniobra fácil
- Rodamiento ancho de rodillos diseñado con alta capacidad de carga
- Sin problemas de desgaste, en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos
- Disponible con sellado y jaula
- Disponible con y sin agujeros de engrasado
Beneficios
- Evita los problemas de desgaste ligados al deslizamiento diferencial
- Capacidad de alineamiento
- El anillo de alineamiento tolera un desalineamiento importante y la deflección del eje, así minimiza los efectos de la carga en los bordes
- Permite expansión térmica axial sin restricciones en el eje del rodillo (extremo libre)
- Elimina el desgaste en la superficie del estrangulamiento
- Sin cargas axiales imprevistas
Compartir