Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Jaula L-PPS para Compresores de Tornillo

Estos rodamientos incluyen la jaula de L-PPS, que ofrece un mejor comportamiento frente al calor y el desgaste, mayor resistencia y estabilidad química. Este material, conjuntamente con un óptimo diseño interior, alargará la vida de sus compresores de tornillos, ayudándole a reducir los costes de mantenimiento e inactividad.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Bombas y compresores
- Petroquímica
Características del producto
- Jaula de L-PPS
- Diseño interno optimizado
- Jaula guiada por los elementos rodantes
Beneficios
- Mejor resistencia de la jaula frente el calor y el desgaste
- Buena estabilidad química de la jaula incluso expuesta a aceite, refrigerantes o gas amoníaco
- Capacidad de carga aumentada debido a la optimización del diseño interno
- Mejor flujo del lubricante
NU
310
E
T7
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU | Tipo de Rodamiento |
310 | Numero de serie y diámetro |
E | Alta Capacidad de Carga |
T7 | Jaula L-PPS |
Compartir