Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de empuje

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje pueden absorber cargas axiales en una dirección para aplicaciones de alta carga y proporciona una alta rigidez axial. Las jaulas están frecuentemente realizadas en bronce.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Invertir la Rotación
Industrias
- Automatización
- Manipulatión de Materiales
- Embalaje
- Goma y Plástico
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
Características del producto
- Diseño de alta carga /alta rigidez
- Pese a que no están concebidos para aplicaciones de alta velocidad por la velocidad de deslizamiento de los rodillos respecto a los anillos, disponen de un diseño compacto de la jaula que generalmente es guiada por los rodillos para un mejor guiado
- Ejecución en varias hileras, disponibles en disposición en tándem, para cargas axiales excepcionalmente elevadas
Beneficios
- Ideales para baja velocidad
- Disponibles en disposición en tándem de varias hileras
190
TMP
12
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
190 | Diámetro Interior Nominal |
TMP | Código de Tipo de Rodamiento |
12 | Serie |
Compartir