Navegar a
Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad Sellados

Los rodamientos de bolas de alta capacidad sellados de NSK permiten mejorar y facilitar el reducir el tamaño de los rodamientos (downsizing), reduciendo así los costes de material y el consumo de energía. Los sellados tipo Z retienen de grasa, ayudan a evitar la entrada de elementos contaminantes y prolongar la vida de los rodamientos.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Baja Fricción
Industrias
- Agrícola
- Electrodomésticos
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Bolas extra grandes, incrementan la capacidad de carga dinámica hasta un 26%
- 2 sellados de metal evitan la contaminación y retienen la grasa en el interior
- Las dimensiones ISO estándar permiten la intercambiabilidad
- Baja rumorosidad como estándar
Beneficios
- Intercambio con los productos existentes. Permite aumentar el rendimiento de la maquinaria o bien aumentar la vida útil del rodamiento, alargando así los intervalos de mantenimiento
- Downsizing - Ahorro de energía por reducción de tamaño de la maquinaria
B25-272
ZZ
C3
E
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
B25-272 | Número Básico |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
C3 | Juego radial interno |
E | Baja Rumorosidad |
Compartir