Navegar a
Rodamientos especiales de Bolas de Ranura Profunda

Rodamientos especiales de bolas de ranura profunda de NSK: estos rodamientos poseen diferentes características dependiendo de las necesidades de cada cliente. Ya sea una adaptación de un rodamiento o un desarrollo completamente nuevo - cada solución lleva el sello de garantía NSK.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Agrícola
- Alimentación y Embotellado
Características del producto
- Excelente resistencia a la oxidación, al calor, a la corrosión y al agua
- Excelente rendimiento a alta temperatura gracias a los materiales de los sellados especiales
- Bajo nivel de ruido
- Anillo exterior reforzado con perfil especial o con brida de montaje
- Grasa de alta temperatura
Beneficios
- Lubricación por un largo período, incluso a alta temperatura
- Bajo par de fricción como resultado de implementar sellado laberíntico
- Mínima perdida de grasa y mínima corrosión en ambientes húmedos
Variaciones disponibles bajo demanda:
- Anillo interno y externo: diámetro, anchura, pasadores, etc.
- Contorno: Corona, gótico, etc.
- Sellados especiales
- Ingeniería mecánica
Compartir