Navegar a
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda Sellados para Alta Temperatura

Esta gama ha sido creada especialmente para trabajar en ambientes con alta presencia de contaminación, y en condiciones de alta temperatura 150ºC (X26). Con el sellado de alto rendimiento, estos rodamientos alargan la vida útil de sus equipos y por tanto, le ayudan a mejorar sus costes de mantenimiento y reducir los costes de paradas imprevistas.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Automoción
- Química y Farmacéutica
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Petroquímica
- Transmisión Industrial
- Cementera
Características del producto
- Jaula de acero
- Anillos estabilizados térmicamente
- Juego radial interno C3
- Grasa para alta temperatura
- Sellados de Viton®*
- Nivel de rumorosidad Clase E
Beneficios
- Alto rendimiento en ambientes con alto nivel de contaminación
- Estabilidad térmica hasta 150ºC
- Aumento de la vida del rodamiento debido al mejor rendimiento del sellado
- Nivel de rumorosidad reducido (Clase “E”) para aplicaciones eléctricas
6205
DDU7
C3
E
X26
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6205 | Número Básico |
DDU7 | Doble sellado de Viton |
C3 | Juego Radial Interno |
E | Nivel de Rumorosidad |
X26 | Tratamiento térmico Especial (hasta 150°C) |
Compartir