Navegar a
Rodamientos Rígidos de Bolas de Alta Capacidad - Serie HR

Los rodamientos rígidos de bolas de alta capacidad de carga de NSK (Serie HR) pueden mejorar considerablemente la vida operativa de algunas máquinas, a través de un aumento significativo de su capacidad de carga dinámica en comparación con el estándar de rodamientos de bolas de ranura profunda. Esta mejora de la vida puede hacer alcanzar sus objetivos en términos de reducción de costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Motores Eléctricos
- Alimentación y Embotellado
- Bombas y compresores
- Petroquímica
- Generación de Energía
- Servicios
- Cementera
Características del producto
- Alta capacidad de carga (aumento del 7% al 19% en capacidad de carga dinámica)
- Mejora del diseño interno
- Jaula de acero
- Mayor tamaño de los elementos rodantes
Beneficios
- Mayor vida útil ( aumento del 22% al 68% en la norma de vida ISO L10)
- Intercambiables con los rodamientos de bolas estándar
- Posibilidad de reducir los tamaños de los rodamientos en el proceso de diseño
HR
6203
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
HR | Diseño de Alta Capacidad de Carga |
6203 | Número básico del rodamiento |
C3 | Juego Radial Interno |
Compartir