Navegar a
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda con Tratamiento Térmico Especial

Los rodamientos de bolas de ranura profunda con tratamiento térmico especial han sido desarrollados para operar en condiciones de mala lubricación ó lubricación contaminada. El acero especialmente tratado del rodamiento asegura la duración de los componentes hasta el doble con respecto a los rodamientos estándar en condiciones de grasa contaminada y hasta 1.5 veces mayor en condiciones normales.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Los rodamientos tienen las mismas dimensiones que los rodamientos estándar
- Acero con tratamiento térmico especial
- Incremento de la vida tanto en condiciones normales como en condiciones de lubricación contaminada y/o de baja viscosidad
Beneficios
- Mayor vida
- Reducción de costes de reparación y de servicio
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6203 | Referencia Básica |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
C3 | Juego Radial Interno |
NS7S | Código y cantidad de la grasa |
UR | Tratamiento térmico Especial |
Compartir