Navegar a
Rodamientos para Gradas de Disco

Esta gama de rodamientos está especialmente desarrollada para las gradas de disco de maquinaria agrícola, donde es necesario un ensamblaje y sellado de altas prestaciones para hacer frente a las duras condiciones de trabajo.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Vibración
Industrias
- Agrícola
Características del producto
- Diámetro exterior paralelo o esférico
- Goma de nitrilo, triple sellado con cuerpo de acero
- Disponible con agujeros redondos y cuadrados
- Opción con reengrase fácil
- Rango de rodamientos grandes disponible, también en Sistema Imperial
- Tipo de rodamientos: DF, DNF, PDF, PDNF
Beneficios
- Incremento de la vida del rodamiento gracias a un sellado de características de alto rendimiento
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Extensión de los intervalos de reengrase e incremento de productividad de las máquinas
- Fácil ensamblaje
DNF
240/9
A
G
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
DNF | Rodamiento para Grada de Disco |
240/9 | Diámetro Eje - Imperial |
A | Agujero cuadrado con eje métrico |
G | Fácil Reengrase |
Compartir