Navegar a
Rodamientos de Alta Capacidad de Carga de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular

Los rodamientos de alta capacidad de carga de doble hilera de bolas de contacto angular han sido especialmente diseñados para bombas. Gracias a su nuevo ángulo de contacto de 30º, pueden soportar mayores cargas axiales, alargan la vida operativa del rodamiento, minimizan las paradas de producción y reducen los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Papeleras
- Petroquímica
- Industria de la Minería
- Servicios
Características del producto
- Alta Capacidad de Carga Axial (ángulo de contacto de 30º)
- Jaula de Acero
- Alta precisión dimensional y de rodadura (P6)
- Tratamiento Térmico para operar hasta a 150ºC
- Diseño abierto o sellado
Beneficios
- Long life
- Capacidad de Carga Axial incrementada
- Posibilidad de reducción de tamaño por incremento de carga
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
X26
X26
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
3308 | Número básico del rodamiento |
F | Ángulo de Contacto de 30° |
W1 | Jaula de Acero |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
CG 5 | Juego Radial |
P6 | Precisión |
X26 | Tratamiento Térmico |
X26 | Heat stabilization |
Compartir