Navegar a
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Ranura Profunda

Rodamientos de doble hilera de bolas de ranura profunda de NSK: estos rodamientos poseen diferentes características dependiendo de las necesidades de cada cliente. Ya sea una adaptación de un rodamiento o un desarrollo completamente nuevo - cada solución lleva el sello de garantía NSK.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Transmisión Industrial
- Agrícola
Características del producto
- Equivalentes en diseño y funciones a una pareja de rodamientos de bolas de una hilera
- Excelentes propiedades a altas temperaturas
- Bajo ruido
- Jaula disponible en materiales especiales
- Pasador anti-rotación en el anillo exterior para evitar deslizamientos en el alojamiento del reductor
Beneficios
- Mayor capacidad de carga en comparación con los rodamientos de bolas de una hilera
Variaciones disponibles bajo demanda:
- Anillo interno y externo: diámetro, anchura, pasadores, etc.
- Contorno: Corona, gótico, etc.
- Sellados especiales
Compartir