Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cónicos de Doble Hilera

Estos rodamientos son capaces de soportar cargas radiales y cargas axiales en dos direcciones.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
Industrias
- Automoción
- Motores Eléctricos
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- Pueden soportar esfuerzos en cualquier dirección: momentos, cargas axiales y radiales en cualquier dirección
- Alta Rigidez y Gran Capacidad de Carga
- Diferentes diseños disponibles.: Cara a Cara (DF), Espalda a Espalda (DB), KBE y KH
Beneficios
- Pueden soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Solución de gran fiabilidad como rodamiento
- Alta Rigidez
HR
302
10
J
DF+KR
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
HR | Serie HR de Alta Capacidad |
302 | Designación Básica |
10 | Código de Diámetro Interior |
J | Ángulo de contacto según ISO |
DF+KR | Disposición cara a cara/Distanciador ente los anillos exteriores |
Compartir