Navegar a
Rodamientos ELCOMP

Los rodamientos ELCOMP de NSK para compresores rotativos de tornillo para aplicaciones industriales ofrece un rodamiento con mayor resistencia al aceite, productos químicos, gases y calor conduciendo todo esto a un incremento considerable de la durabilidad del rodamiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Carga
- Alta Temperatura
Industrias
- Bombas y compresores
- Transmisión Industrial
- Química y Farmacéutica
- Petróleo y Gas
Características del producto
- Amplio rango de rodamientos con elevadas capacidades de carga disponibles tanto en rodamientos de rodillos cilíndricos como rodamientos de bolas de contacto angular
- Jaulas guiadas por los elementos rodantes
- Jaulas de material patentado NSK: L-PPS sulfito de polipropileno lineal - con diseño interno mejorado
Beneficios
- ncremento de las capacidades de carga estática y dirmámica
- Alta durabilidad: vida de fatiga mejorada así como la fluencia del aceite
- Durabilidad realzada en compresores rotativos de tornillo
- Resistentes al aceite, productos químicos, gases típicos de los compresores rotativos de tornillo
- Incremento de la dureza de la jaula a alta temperatura
- Ampliación de los intervalos de mantenimiento
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
73 | Serie Dimensional del Rodamiento |
10 | Diámetro del Anillo Interior |
B | Ángulo de Contacto de 40° |
EA | Extra Capacidad de Carga |
T7 | Jaula L-PPS |
SU | Disposición Universal |
CNB | Juego Axial |
Compartir