Navegar a
ES1 - Acero Inoxidable

El acero inoxidable ES1 mejora la resistencia a la corrosión respecto al acero inoxidable estándar SUS440C en ambientes con elevada humedad. Como resultado, reducen el mantenimiento, el tiempo de parada y el coste de reemplazo durante el funcionamiento.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Servicios
Características del producto
- Acero inoxidable ES1 de NSK, de alta resistencia a la corrosión
- Grasa de alto rendimiento con base de litio
- Sellados duraderos de goma de nitrilo
- Anillo exterior, interior y bolas de acero inoxidable martensítico ES1
- Jaula de resina de poliamida o acero inoxidable corrugado
- Disponible en tipo abierto, blindado y con sellado de contacto
Beneficios
- Mejor resistencia a la corrosión que el SUS440C
- Alta dureza (equivalente al SUS440C)
- Mayor duración que el SUS440C
- Sellado y protección mejoradas
62
04
-H-20
T1X
DDU
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Tipo de Rodamiento |
04 | Diámetro del Anillo Interior |
-H-20 | Acero Inoxidable ES1 |
T1X | Jaula de Poliamida |
DDU | Rodamiento Sellado |
Compartir