Navegar a
Grasa LGU & LG2

Las grasas NSK LGU y LG2 consiguen un ratio de emisión más bajo y una mayor vida operativa en comparación a las grasas convencionales.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Semiconductores
Características del producto
- Sala limpia 100 - 1000 compatible
- Bajo par
- Bajo ratio de emisión
- Más vida de servicio
- Protección corrosión mejorada
Beneficios
- Comparado con la grasa, los rodamientos lubricados con grasa LGU/LG2 consiguen menos emisiones de partículas, una vida más larga, más resistencia a la corrosión, y niveles de PAR menores y más estables
- Una óptima composición y un control especial del proceso de fabricación aseguran un menor ratio que otras grasas
- La grasa LGU no contiene elementos metálicos
6000
L
ZZ
-H
LG2
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6000 | Número Básico |
L | Serie SPACEA |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
-H | Acero Inoxidable |
LG2 | Grasa |
Compartir