Navegar a
Lubricación por Aceite/Aire

En el ámbito de la lubricación por grasa para rodamientos de alta velocidad se ha progresado y aumentado su rendimiento. Aun así, la lubricación por grasa ha sido llevada a sus límites técnicos y sólo puede ser superada por la lubricación por aceite. El método de lubricación por Aceite/Aire de NSK funciona como una lubricación segura, económica y libre de contaminación. Con un acceso de lubricación (tanto la ranura como el agujero se encuentran en el anillo exterior), la cantidad de lubricante puede ser controlada e inyectada con precisión en el rodamiento, incluso a altas velocidades. Además, esto reduce el número de componentes asociados al rodamiento y simplifica la construcción completa del eje.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Super Precisión
- Los rodamientos cumplen con los normativa ISO en las series 10
- Sellado Integrado con anillo O-Ring en NBR
- Para eje fijo y eje libre
Beneficios
- Lubricación directa a los elementos rodantes
- Incremento de la vida del rodamiento y del cabezal
- Lubricación segura
- Incremento de la rigidez del cabezal
- Diseño compacto del cabezal
- Reducción de Costes
70
BER10
H
T
E33
SU
EL
P3
+
Y3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
70 | Diámetro del Anillo Interior |
BER10 | Tipo de Rodamiento |
H | Material |
T | Jaula |
E33 | Ranuras y agujeros de engrase |
SU | Disposición Universal |
EL | Precarga |
P3 | Precisión |
+ | |
Y3 | Junta Tórica |
Compartir