Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular

Los Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de alto-rendimiento de NSK, para aplicaciones industriales y Bombas-Compresores, han sido diseñados para permitir una sencilla manipulación, una gran vida en servicio, y un funcionamiento con un bajo nivel de vibraciones y de rumorosidad.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
Características del producto
- · Diseño interno optimizado
· Gran capacidad de carga - jaula de bronce o de materiales plásticos de alta resistencia
· Jaula guiada por las bolas
· Elevada precisión dimensional y de rodadura
· Emparejamiento Universal como estándar
Beneficios
- · Incremento de la Vida
· Capacidad para trabajar a alta temperatura
· Poliamida hasta 150°C
· Resina PPS hasta 190°C en funcionamiento continuo· Geometría interna optimizada para una mejor circulación de la lubricación
· Reducción de la generación de calor para un mejor comportamiento y mayor vida
· Fácil manipulación e instalación por su Emparejamiento Universal
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
72 | Tipo del Rodamiento |
10 | Diámetro del Anillo Interior |
B | Ángulo de Contacto de 40° |
EA | Extra Capacidad de Carga |
T85 | Jaula |
SU | Ejecución Universal |
L | Precarga Ligera |
Compartir