Navegar a
Rodamientos Híbridos con Bola Cerámica

Los rodamientos híbridos con bola cerámica están diseñados para aplicaciones donde es necesario un elevado grado de aislamiento eléctrico y/o aplicaciones con velocidades muy elevadas. Su diseño reforzado junto con la combinación de materiales como el acero y la cerámica hacen que estos rodamientos sean válidos para una gran variedad de aplicaciones. La vida del rodamiento es incrementada debido a la eliminación del fenómeno de la corrosión eléctrica, y en operaciones de muy alta velocidad, se evita el desgaste prematuro.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Máquina Herramienta
- Generación de Energía
Características del producto
- Bolas cerámicas
- Jaula de bronce mecanizado
- Diámetros interiores hasta 180 mm
- Dimensiones estándar según ISO
- Capacidad de carga igual que los rodamientos estándar
Beneficios
- Aislamiento eléctrico total
- Reducción de la fricción
- Reducción de la fuerza centrífuga de los elementos rodantes
- Incremento de la vida de los rodamientos
6324
SN24
MR
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6324 | Tipo básico de rodamiento |
SN24 | Bolas cerámicas |
MR | Jaula de Bronce |
C3 | Juego Radial Interno |
Compartir