Navegar a
Rodamientos Híbridos SPACEA

Los rodamientos híbridos NSK aumentan la vida de funcionamiento sumergidos en agua más de cinco veces comparados con los rodamientos de acero inoxidable. Como resultado, se reduce el mantenimiento, el tiempo de parada y los costes de operación.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
Características del producto
- Blindaje de acero inoxidable austensítico
- Jaula de fluororesina
- Anillo interior/exterior de acero inoxidable martensítico
- Bolas cerámicas de nitrato de silicio
- Lubricante sólido de fluorina
Beneficios
- Sin grasa, lubricante sólido de Fluorina
- Aplicable desde atmósfera normal hasta 10 - 6 Pa
- Temperatura de trabajo hasta 200°C
- Vida operativa sumergidos en agua cinco veces superior a los rodamientos de acero inoxidable
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Tipo de Rodamiento |
06 | Diámetro del Anillo Interior |
L | Serie SPACEA |
ZZ | Blindaje a ambos lados |
CG | Juego Radial Interno |
YT3 | Jaula Fluororesina |
Compartir