Navegar a
Rodamientos Ensamblados con Alojamiento
Los rodamientos ensamblados con alojamiento están pensados para fabricantes de Cribas Vibratorias. Estos conjuntos, hechos a medida con alojamientos extremadamente resistentes y rodamientos específicos para aplicaciones con vibraciones, reducen las exigencias del diseño de los alojamientos interiores y facilitan el subensamblaje. La facilidad de ensamblaje e instalación contribuyen a la reducción de costes.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Carga
- Baja Rumorosidad
- Lubricación
- Vibración
Industrias
- Industria de la Minería
Características del producto
- Alojamientos fabricados según necesidades
- Alojamientos de fundición SG de alta resistencia
- Rodamientos para aplicaciones vibratorias CAM-
- Sellado laberíntico y de contacto
- Preengrasado y listo para ensamblar
Beneficios
- Los conjuntos ensamblados simplifican el proceso de rediseñado de los alojamientos interiores
- Reducción de los niveles de ruido y vibraciones en torno a un 50-60%
- Incremento de la resistencia a fatiga en condiciones de vibración e impactos, desgaste y corrosión
- Fácil instalación y reducción de los costes de fabricación de alojamientos nteriores
- Reengrasables
SX
162
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
SX | Ensamblaje Especial |
162 | Número Plano |
Compartir