Navegar a
Life-Lube®

La serie Life-Lube® combina la resistencia a la corrosión del alojamiento Silver-Lube® con el excelente sellado y propiedades de lubricación de los insertos Molded-Oil. Las unidades Life-Lube® son especiales para su uso en industrias donde el contacto con agua y fluidos del proceso es inevitable, donde se requiere excelente resistencia química y donde se necesita mayor vida del lubricante.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
Características del producto
- Alojamiento de resina termoplástica PBT
- Insertos Molded Oil (con lubricante sólido)
- Acero inoxidable Martensítico
- Sellados de goma de nitrilo
- Disponible en Pillow Blocks (NP), 2 y 4 bridas (SF, SFT) y unidades tensoras ST
- Diámetro interior 20mm - 40mm
Beneficios
- Resistente a la corrosión
- Alojamientos sin pintura, evitando el desconche
- Resistente a la contaminación, aumentando la vida de funcionamiento
- Ideal para operaciones con procesos de fluidos
- No necesita relubricación
P
NP
25
LP99
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
P | Alojamiento de resina termoplástica |
NP | Tipo de Alojamiento |
25 | Diámetro del Anillo Interior |
LP99 | Inserto Molded-Oil |
Compartir