Navegar a
Guías Lineales - Series DH/DS

Los modelos DH/DS se basan en los probados modelos NH/NS que presentan una forma de ranura optimizada. La aplicación del tratamiento térmico especial TF consigue una vida útil aún más larga, ampliando las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas. La tecnología TF ayuda a suprimir la descamación de la superficie de la pista.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Desalineación
Industrias
- Automatización
- Alimentación y Embotellado
- Máquina Herramienta
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Dobla la vida a la conseguida por las series convencionales
- Intercambiables con la Series NH/NS
- Disponible con sellados protectores y unidades de lubricación K1-L de alta resistencia
- Personalización según las necesidades de cada cliente
Beneficios
- Diseño optimizado del camino de rodadura
- Tratamiento térmico especial TF
- Mayor vida
- Expansión de las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas
Compartir