Navegar a
Guías Lineales de Alta Precisión - Serie HA / HS

Las guías lineales de alta precisión y alto rendimiento están diseñadas para máquina herramienta de muy alta precisión o equipos de medición.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Baja Fricción
- Desalineación
Industrias
- Máquina Herramienta
- Manipulatión de Materiales
- Equipamiento Médico
- Impresión
Características del producto
- Alta precisión gracias a sus patines más largos
- Vibración de las bolas reducida en 1/3 parte con relación a los modelos convencionales
- Rail de gran precisión
- Alta capacidad de carga, rigidez y baja fricción
- Diseño compacto
- Distribución de la carga en cuatro puntos de contacto
- Resistente ante cargas de impacto
- Gran precisión de fabricación
- Opciones: - Serie HA: K1 unidad de lubricación - Serie HS: K1-L unidad de lubricación / V1-sellado con gran resistencia al polvo
Beneficios
- Precisión 2 veces mejor que la de los sistemas convencionales
- Desplazamiento suave gracias a la baja fricción
- Alta capacidad de carga
- Alta rigidez
Compartir