Navegar a
Guías Lineales Miniatura - Serie PU/PE

Las guías lineales miniatura de las series PU/PE ofrecen un rendimiento excepcional mejorando la fricción dinámica, la suavidad de movimiento, el ruido, la estanqueidad, la generación de partículas y la resistencia a la corrosión. Las series miniatura PU y PE están diseñadas para adecuarse a un amplio rango de aplicaciones, desde componentes de fabricación de semiconductores hasta equipamiento médico.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Precisión
- Baja Fricción
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Naval
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Nuevo elemento de recirculación que permite un movimiento de las bolas más suave
- Patín aproximadamente un 20% más ligero que modelos convencionales
- Los elementos de resina utilizados en la recirculación reducen el ruido de los elementos rodantes
- La estructura del patín está diseñado para reducir la generación de partículas internas
- Uso estándar de acero inoxidable martensític
Beneficios
- Mejora el movimiento
- Poco peso
- Reducción de la intensidad del ruido
- Menor generación de partículas
- Excelente protección contra la suciedad
- Alta resistencia a la corrosión
- Fácil manipulación
- Larga duración libre de mantenimiento con el sistema K1-L
PU
15
0470
AL
K
2
-**
P5
1
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
PU | NOMBRE DE LA SERIE |
15 | TAMAÑO |
0470 | LONGITUD DE RAIL (MM) |
AL | TIPO DE PATÍN |
K | MATERIAL/CODIGO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL |
2 | NÚMERO DE PATINES POR RAIL |
-** | CÓDIGO DE DISEÑO |
P5 | GRADO DE PRECISIÓN |
1 | PRECARGA |
Compartir