Navegar a
Guías Lineales - Serie NH y NS

Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso. Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Rumorosidad
- Desalineación
Industrias
- Máquina Herramienta
- Manipulatión de Materiales
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
- Madera
Características del producto
- Diseño de alta velocidad
- Capacidad de carga extrema
- Alta precisión en diferentes clases
- Capacidad de Auto-alineamiento minimizando cargas
- Accesorios opcioneles:
– Unidad de lubricación K1-L
– Diferentes tipos de rascadores
– Diseño especial para alta
temperatura
– Materiales y recubrimientos - Funcionamiento silencioso
- Diferentes tipos de precarga
Beneficios
- Longitud de raíl ilimitada ya que éstos pueden ser empalmados
- Absorción de cargas de impacto
- Facilidad de instalación y mejora del rendimiento
- Las altas capacidades de carga permiten doblar la vida operativa de las guías
- Reducción del rango de producto gracias a la estandarización
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NH | Nombre de la serie |
30 | Tamaño |
1200 | Longitud del rail (mm) |
AN | Tipo de patín |
C | Material/código de tratamiento superficial |
2 | Número de patines por raíl |
-** | Código de diseño |
P5 | Grado de Precisión |
3 | Precarga |
Compartir