Navegar a
Rodamientos para Bombas para LNG

Las bombas para LNG (Liquefied Natural Gas) se usan para recibir y descargar LNG a camiones cisterna y tanques de almacenamiento. En esta aplicación, las condiciones de trabajo del rodamiento son muy duras, ya que la temperatura puede alcanzar los –162ºC, y el rodamiento debe trabajar sin lubricación externa. NSK ha diseñado un nuevo rodamiento para cubrir estos requisitos de alto rendimiento.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Equipamiento Médico
- Petroquímica
- Bombas y compresores
Características del producto
- Anillo interno y externo en acero inoxidable
- Elementos rodantes en acero inoxidable
- Jaula de 2 piezas de Fluororesina remachadas
Beneficios
- Resistente a la corrosión
- No necesita lubricación (jaula autolubricante)
- Alta velocidad (hasta 3600 rpm)
- Larga durabilidad
6315
H
T35D
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6315 | Número Básico |
H | Acero Inoxidable |
T35D | Jaula de Flouroresina |
C3 | Juego radial interno |
Compartir